Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Прямые
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Похожие изделия
Код изделия | Материал корпуса | Размер соединения 1 | Тип соединения 1 | Размер соединения 2 | Тип соединения 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-12TB7-6-8P | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-16TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-4-ATW-6-400 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
316L-6-ATW-6-600 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
316L-6TB7-6-4 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8TB7-6-4 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8TB7-6-4P | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.