text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги Swagelok® с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® обеспечивают простоту сборки, сокращенное время монтажа и возможность установки в условиях ограниченного пространства. Они подходят для вакууметрического давления от высокого до критического и для широкого диапазона температур.

Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® обеспечивают высокую скорость монтажа на толстостенных и тонкостенных трубках, а также с применением сварочных систем. Они предназначены для общепромышленных систем, систем высокого давления, высокой степени чистоты и критического вакууметрического давления. Герметизация достигается за счет уплотнительного кольца в оправе корпуса фитинга, которое изготавливается из различных материалов. Фитинги VCO можно легко устанавливать в условиях ограниченного пространства без обязательного осевого зазора.