text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 0,5, filetage NPT mâle 3/8 po

型番: B-QC6-B-6PM

仕様

属性
空気混入量 1 cm3
ボディ材質 Laiton
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 po
コネクション1 タイプ Filetage NPT mâle
最大Cv 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,8 en association avec une tige SESO
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
最高使用圧力(室温での接続時) 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
シリーズ QC6
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 0,5, filetage NPT mâle 3/8 po

型番: B-QC6-B-6PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

B-QC6-B-6PM — Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 0,5, filetage NPT mâle 3/8 po

属性
空気混入量 1 cm3
ボディ材質 Laiton
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 po
コネクション1 タイプ Filetage NPT mâle
最大Cv 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,8 en association avec une tige SESO
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
最高使用圧力(室温での接続時) 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
シリーズ QC6
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。