text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой

Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой

Фитинги Swagelok® с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — это отраслевой стандарт для вакуумных соединений радиальной конструкции. Они обеспечивают высокую степень чистоты за счет применения уплотнения «металл-металл» и отсутствие утечек в условиях от вакуума до положительного давления.

Фитинги Swagelok VCR — это оригинальная конструкция с торцевым уплотнением марки VCR с металлической прокладкой, которая изготовлена из нержавеющей стали высокой степени чистоты. Они просты в монтаже, что сокращает затраты на техобслуживание и простои, а также имеют компактный размер, что делает их идеальными для применения в условиях ограниченного пространства. Уплотнение «металл-металл» делает их подходящими для ситуаций, когда системная среда или температура несовместимы с эластомерами, например в полупроводниковых системах.

Втулки торцевого уплотнения VCR, металлические прокладки и корпуса с контролируемой чистотой обработки поверхности, электрополировкой и специальной очисткой соответствуют требованиям к системам сверхвысокой степени чистоты. В сфере систем общепромышленного назначения также предлагаются колпаки, заглушки, средства блокировки и маркировки для фитингов с уплотнением VCR.

Категории

Втулки

Втулки

Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.

Длинные втулки

Длинные втулки

Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Block a fitting port or the end of a tube run with 316 stainless steel caps and plugs to provide leak-tight service from vacuum to positive pressure.

Короткие втулки

Короткие втулки

Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.

Короткие монтажные гайки

Короткие монтажные гайки

Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.

Муфты

Муфты

Swagelok VCR® fittings are the original vacuum coupling fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections.

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

VCR bulkhead fittings offer a high-purity, metal-to-metal seal for leak-tight connections. Available in various sizes and materials to fit your application.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.

Фитинги под приварку

Фитинги под приварку

Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.

Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.