Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。