카탈로그
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Втулки — Втулки
Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®:
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 제품 보기 |
316L-8-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 제품 보기 |
SS-12-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
SS-12-WVCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
SS-12-WVCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
SS-16-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
SS-2-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
SS-4-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
SS-4-VCO-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | 제품 보기 |
SS-4-VCO-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4-WVCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
SS-4-WVCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
SS-4-WVCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 제품 보기 |
SS-4-WVCO-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
SS-6-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
SS-8-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
SS-8-VCO-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8-VCO-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | 제품 보기 |
SS-8-VCO-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8-WVCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8-WVCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 제품 보기 |
SS-8-WVCO-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.