VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- ガスケット、おすナット、おすスプリット・ナット、ショートおすナット、バルブ・ロック・デバイス、めすナット、めすスプリット・ナット、継手ロック・デバイス
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、ニッケル、銅、PTFE
- 最高使用圧力:68.9 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCR-2-GR-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2 Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - SS-10-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - CU-8-VCR-2-GR Из меди - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-BL Из никеля - - - - CU-12-VCR-2 Из меди - - - - CU-16-VCR-2 Из меди - - - - CU-2-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2-GR Из меди - - - - CU-8-VCR-2 Из меди - - - - NI-2-VCR-2 Из никеля - - - - NI-12-VCR-2 Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-16-VCR-2 Из никеля - - - - NI-2-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2 Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - T-8-VCR-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Гайки с внутренней резьбой
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-10-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-12-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-16-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-2-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-HVCR-1SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-03816 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-SC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Гайки с наружной резьбой
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-10-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-12-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-16-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-2-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-HVCR-4SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой для интенсивного расхода - - SS-8-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Короткие гайки с наружной резьбой
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-8-VCR-4-.65 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.54NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.65NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Двухкомпонентные гайки с внутр. резьбой
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-1-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Запорные устройства для фитингов
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-FLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Запорное устройство для фитингов - - SS-8-VCR-FLC Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Запорное устройство для фитингов - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Двухкомпонентные гайки с наруж. резьбой
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-4-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Запорное устройство фитингов для клапанов
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-VLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Клапанные защелки - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Гайки с внутр. резьбой для втулок, кроме SR
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-HVCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間