text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с монтажной гайкой и уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма (серия QTM2)

Код изделия: SS-QTM2A-B1-400

Добавить в избранное

Обзор

Корпуса с монтажной гайкой

Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,6 — при соединении со штоком DESO; 0,7 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Krytox 240AC
Материал уплотнительного кольца Из фторопласта (PTFE)
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QTM2
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.