text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Обзор

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация

Корпус из холоднообработанной нержавеющей стали 316 и торцевые соединения высокого давления обеспечивают рабочее давление до 45 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (3102 бар).

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-410-FP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-445-FP Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба 9/16-18 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба Просмотр изделия
SS-645-FP Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба 3/4-16 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.