Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект сильфонного уплотнения
Обзор
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект сильфонного уплотнения
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12U-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BA-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BK-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4U-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8B-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.