text.skipToContent text.skipToNavigation

Переключающий клапан из нерж. стали с сильфонным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой с резьбой 1/4 дюйма, привод с пружинным возвратом

Код изделия: SS-4BY-V35-1C

Добавить в избранное

Обзор

Прямая конфигурация

Изолируйте технологические среды и обеспечьте надежность и герметичность с помощью бессальниковых сильфонных клапанов Swagelok со сварным уплотнением. Сильфонные клапаны прекрасно подходят для систем, в которых важную роль играет герметичность. Предлагаются различные варианты общего назначения и для условий высокой степени чистоты.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Модель привода Серия 1
Тип привода Пневматический
Материал сильфона Нержавеющая сталь 321
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Уплотнение корпуса Уплотнение с металлическим седлом
Процедура очистки Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой
Размер соединения 3 1/4 дюйма
Тип соединения 3 Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой
Схема движения потока Прямой (3-ход.)
Прокладка Уплотнение из нерж. стали 316 с покрытием из PTFE
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200 °F при давлении 150 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 10,3 бар
Минимальная температура, °F (°C) 0 (-18)
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 150 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 10,3 бар при 37 °C
Класс обслуживания Общего назначения
Материал наконечника штока фторуглерод FKM
Тип штока Переключение
Обработка поверхности Обычная
Испытания Испытание на утечку гелием согласно SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.