Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Обзор
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
■ Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, изб.) ■ Торцевые соединения: трубные обжимные фитинги Swagelok®, резьбовые соединения NPT и соединения с конической трубной резьбой ISO ■ Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
B-91K-63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
EP-P6T-K2 | этиленпропилен | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-65T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-67T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-68T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-R62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-R63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-S63P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83K | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83XP | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-83XT | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-H83P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-H83XP | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-9K-L83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-P4T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-P6T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.