Запасные части и вспомогательное оборудование — Переходники с трубкой от перелива
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Запасные части и вспомогательное оборудование — Переходники с трубкой от перелива
Защитите торцы цилиндров от повреждений и сделайте переноску и перемещение цилиндров проще с помощью колпаков и ручек для переноски Swagelok, предназначенных для пробоотборных цилиндров.
Пробоотборные цилиндры, принадлежнос ти и трубки от перелива Харак терис тики
Объем от 10 до 3785 см3 (1 галлон), Рабочее давление до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Нержавеющая сталь 304L и 316L и сплав 400
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-DTM4-F4-023 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма – 2,31 дюйма | Наруж. резьба NPT с патрубком | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-DTM4-F4-104 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма – 10,4 дюйма | Наруж. резьба NPT с патрубком | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.