Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки для тонкостенных трубок
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки для тонкостенных трубок
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Система орбитальной сварки сварочная головка серии 5
Характеристики: предлагается для наружных диаметров от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм; обеспечивает высокую выходную мощность; универсальность применения в различных отраслях промышленности.
Похожие изделия
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | Серия 10 | 1/2 дюйма | Просмотр изделия |
CWS-10UCI-12 | Серия 10 | 3/4 дюйма | Просмотр изделия |
CWS-10UCI-16 | Серия 10 | 1 дюйм | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-02 | Серия 5 | 1/8 дюйма | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-04 | Серия 5 | 1/4 дюйма | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-06 | Серия 5 | 3/8 дюйма | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-08 | Серия 5 | 1/2 дюйма | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-10 | Серия 5 | 5/8 дюйма | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.