text.skipToContent text.skipToNavigation

Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Обзор

Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®

Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.

Похожие изделия

Код изделия
Размер контейнера
Диапазон температур,
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Калибр стенки трубки
MS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.