Система креплений — P-образные опорные хомуты
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Система креплений — P-образные опорные хомуты
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.