text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с наружной резьбой — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Обзор

Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с наружной резьбой — Прямые

Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4FK0-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4FK0-1-4MP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Male Medium-Pressure Cone and Thread Просмотр изделия
SS-4FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6FK0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6FK0-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6FK0-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.