Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки — ЗаглушкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-2-VCR-P Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с накидной гайкой с металлической прокладкой - - SS-12-VCR-P Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-P-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-16-VCR-P Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-8-VCR-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-SP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Транспортировочная заглушка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-BP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки — КолпакиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-16-VCR-CP Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-12-VCR-CP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-2-VCR-CP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-8-VCR-CP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-CP-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-CP-BP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - - SS-4-VCR-CP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов