Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT — Трубки из винила серии LT
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT — Трубки из винила серии LT
Мягкие, гибкие и прозрачные трубки Swagelok из винила подходят для широкого ряда используемых в лабораториях химических веществ и систем, если при этом необходима прозрачность всей системы.
Hose and Flexible Tubing
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
LT-2-4 | Винил | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-3-5 | Винил | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-4-10V | Винил | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-4-6 | Винил | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-6-8 | Винил | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-8-10 | Винил | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.