Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.