Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3204-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M4-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-404-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-404-1BQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M4-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-604-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M4-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-814-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M4-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1614-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-304-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-404-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-504-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-814-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.