Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues d'espacement
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues d'espacement
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1612-SC | Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-402-SC | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-602-SC | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-812-SC | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.