text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровой кран с 3-компонентным корпусом для работы при высокой цикличности серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-R62TF4

Добавить в избранное

Обзор

2-ходовая прямая конфигурация для работы при высокой цикличности

В шаровых кранах для технологического оборудования / КИП с 3-компонентным корпусом серии 60 предусмотрены уникальные подпружиненные седла с коническими тарельчатыми пружинами, двухкомпонентное шевронное уплотнение штока с динамической нагрузкой и поворотно-откидная трехкомпонентная конструкция, что обеспечивает надежность и небольшой объем техобслуживания.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал шара / штока Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 3.8
Материал крепежного элемента Нержавеющая сталь 316
Характеристика Работа при высокой цикличности
Материал фланцевого уплотнения фторуглерод FKM
Схема движения потока 2-ходовые, отсечные, прямые
Цвет рукоятки Черный
Тип рукоятки Рычажные
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Материал седла Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Материал пружины седла Нержавеющая сталь 316
Класс обслуживания Четырехкомпонентное уплотнение (высокая цикличность)
Материал опоры штока Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Испытания Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.