스웨즈락® 페럴 장착기
스웨즈락 페럴 장착기는 좁은 공간에서 설치를 간소화하거나 다수의 스웨즈락 피팅이 사용될 때 설치 속도를 높이기 위하여 튜브에 페럴을 미리 장착하여 스웨즈락 튜브 피팅 설치를 간소화하기 위해 사용됩니다.
추가 정보 요청우리는 스웨즈락® 튜브 피팅 사용 잇점의 실현을 가능한 단순화하려 합니다. 따라서 까다로운 사용 환경에서 당사의 튜브 피팅 설치를 간소화하기 위해 여러 타입의 페럴 장착기들을 제안합니다:
- 다수의 튜브 피팅을 설치해야 하는 애플리케이션에서 사용되는 튜빙에 미리 페럴을 장착하기 위하여 공압식으로 구동되고 전자적으로 제어되는 스웨즈락 대용량 페럴 장착기(HVSU)
- 좁은 공간으로 인해 피팅에 접근하기 힘든 장소에서 튜빙에 페럴을 장착할 수 있는 수동 페럴 장착기
- 초기 설치 시 100% 측정 가능한 스웨즈락 튜브 피팅 연결을 위해 조립 전 튜빙에 미리 페럴을 장착하는 용도의 멀티헤드 유압 페럴 장착기 유닛
Категории
Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
Чтобы сократить время монтажа в системах с большим количеством трубных обжимных фитингов, Swagelok предлагает высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU).Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
Узнайте больше о многопатронном гидравлическом обжимном аппарате, который выполняет предварительную посадку обжимных колец на трубки диаметром от 1/2 до 2 дюймов.Ручные инструменты предварительного обжима
Ручной инструмент предварительного обжима Swagelok позволяет выполнять предварительную посадку обжимных колец на трубки при монтаже трубных обжимных фитингов Swagelok в условиях ограниченного пространства.페럴 장착기 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
스웨즈락® 멀티헤드 페럴 장착기 사용하기
특정 튜빙 크기에 페럴 세트를 미리 장착하는 스웨즈락 멀티헤드 유압 페럴 장착기 유닛(MHSU) 사용법을 소개합니다.
작업을 위한 적절한 공구 찾기: 플랜트 장비 고려사항
플랜트 작업자와 기술자는 어느 공구와 장비를 항상 수중에 관리하여야 합니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 꺼스름 제거 도구에 이르기까지 모든 연결을 위한 필수 도구들을 준비해 두는 것이 좋습니다.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 수많은 기준에 따라 달라지지만 가장 중요한 기준 중의 하나는 설비 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 꺼스름이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 방지함으로써 비용이 많이 들거나 위험한 누설을 막는 방법을 알아보십시오.
사례 연구: 스웨즈락의 튜브 벤딩 솔루션을 통한 Green Alternative Systems 사의 인건비 절감
스웨즈락은 맞춤 솔루션을 통해 Green Alternative Systems 사가 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 $224,000 절감하는 데 기여했습니다. 긴밀한 협력관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 소개합니다.