Шланги и гибкие трубки Swagelok®
Swagelok предлагает один из самых широких ассортиментов шлангов общепромышленного назначения и высокой степени чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для удовлетворения самых разных требований в области транспортировки жидкостей и газов.
Шланги играют решающую роль на предприятиях по всему миру, но часто их неправильно выбирают и устанавливают в систему, что может привести к дорогостоящим и опасным сбоям.
Как правильно выбрать шланг для вашей жидкостной или газовой системы
Как выбрать торцевые соединения шланга
Шланги и гибкие трубки Swagelok® используются во многих промышленных отраслях: от полупроводниковой до шинопроизводства. Они разработаны так, чтобы обеспечивать надежную работу в широком спектре условий. Мы предлагаем шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с самыми разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне параметров давления и температуры.
В центрах продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру работают сотни консультантов по шлангам, обученных оказывать помощь в выборе шлангов, устранять неполадки и оптимизировать стратегии технического обслуживания шлангов, чтобы обеспечить безопасность ваших работников и работоспособность ваших систем.
Консультации по шлангам и их оптимизация
Категории
Гибкие трубки
- Гибкие трубки PFA
- Гофрированные металлические трубки
- Металлические трубки серий FZ и FN
- Торцевые соединения
- Трубки из винила, серия LT
Запасные части и вспомогательное оборудование
- Изоляция шлангов
- Инструменты для прорезания канавок
- Оболочки шлангов
- Резаки для шлангов
- Шланговые хомуты
Программа теплового контура
Откройте для себя новейшие разработки в области оптимизации тепловых контуров, производства полупроводниковых пластин, шлангов для охладителей и усовершенствований линий с помощью Swagelok.
Шланг с металлической центральной трубкой
- Гибкий металлический шланг, серия FJ
- Гибкий металлический шланг, серия FL
- Гибкий металлический шланг, серия FM
- Металлический шланг высокого давления, серия FX
- Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
- Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом
Каталоги шлангов и гибких трубок
Компания Swagelok предлагает шланги с центральной трубкой из металла, тефлона, термопластика и резины диаметром от 1/8 до 2 дюймов с широким диапазоном торцевых соединений дюймовых и метрических размеров. Подробную информацию об изделиях, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты и вспомогательные принадлежности, а также такие опции, как соответствие стандарту ECE R110 и маркировка шлангов, можно найти в документации, представленной здесь.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.
Шланги и гибкие трубки
Разнообразие материалов, номинальных параметров давления и гибких вариантов шлангов, предлагаемых компанией Swagelok, позволяет вам оптимизировать закупки благодаря работе с одним поставщиком высококачественных шлангов. В отличие от большинства производителей шлангов, мы предлагаем варианты шлангов из металла, тефлона, термопластика и резины. Благодаря этому мы сможем порекомендовать вам тот тип шланга, который лучше всего подойдет для ваших систем.
Мы сами разработали конструкцию всех поставляемых нами шлангов и установили строгие технические условия для шлангов Swagelok, чтобы обеспечить их высочайший уровень качества и надежную работу даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации. Эксплуатационные данные собираются и анализируются в нашей специализированной лаборатории по производству шлангов, которая располагает уникальными для этой отрасли возможностями проведения испытаний. Испытания на проницаемость, скачки давления и динамический изгиб, а также на высокотемпературный разрыв позволяют нам создавать более безопасные и долговечные шланги.
Наряду с выбором лучшего шланга для вашей системы, наличие эффективного плана профилактического обслуживания шлангов является ключом к созданию безопасной среды для работников, а также увеличению срока службы и характеристик шлангов.
Поддерживайте шланги в хорошем состоянии с помощью профилактического обслуживания
Промаркируйте шланг, чтобы упростить программу технического обслуживания
Когда приходит время заменить шланг, необходимо учитывать несколько факторов. Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих совместимость с технологической и системной средой, является материал центральной трубки.
Подробнее о том, что следует учитывать при выборе материала центральной трубки шланга