Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-100-P | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-P | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-1210-P | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-200-P | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-400-P | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-500-P | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-600-P | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-P | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-810-P | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
HC-400-P | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
HC-810-P | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
M-810-P | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
PFA-620-P | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
PFA-820-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
S-400-P | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-100-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-200-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-300-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0010 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0013 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PCP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-500-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P-0012 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P-0001 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P-0006 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
T-400-P | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.