Swagelok®スナッバー継手
スナッバー継手は、圧力計などの計器をシステムの圧力や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導きます。
Категории
Протекторы манометров
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
スナッバー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: 40, 50, 63, 100, 115, and 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 and 6 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME, EN, and JIS; Available with a variety of end connections, including Swagelok® tube adapters; Center-back, lower-back, and lower mount configurations; Stainless steel and reinforced thermoplastic construction; Available unfilled or liquid filled
スウェージロックのリソース
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。
スナッバー継手(圧力計保護用)
圧力の影響を受けやすい計器の一次側にSwagelokスナッバー継手を取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、潜在的なダメージから計器を保護することができます。多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。エレメントを通過するとまず圧力損失が生じ、反応速度が徐々に下がることで、ライン圧力へスムーズに導きます。