Swagelok® 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライ
Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)は、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。コスト効率がよく信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができ、チューブおよびパイプのいずれにもお使いいただけます。
카테고리
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet)
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
용접 장비
Browse a variety of welding equipment options, including thermal printer paper, tungsten electrodes, weld head adapter cables, and centering gauges.
円周溶接機のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
円周溶接トレーニング
円周溶接の原理、Swagelok® 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。
円周溶接トレーニングの詳細を見るスウェージロックのリソース
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて
溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。
流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。
円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)
重要な流体システムの設計や組み立てを行う際、最先端の溶接システムが必要となるケースは少なくありません。Swagelok M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を正確かつ一貫して、そしてコスト効率よく行うことができます。Swagelok M200パワー・サプライは軽量かつ持ち運びに便利で、さまざまな溶接形状に対応します。各種ウェルド・ヘッドを使用することができます。タングステン電極、圧力計、コレット、フィクスチャーなどのツールやアクセサリーを選ぶことができます。
Swagelok円周溶接機は、リアルタイムでのモニタリングや記録を行うこともできるため、業界要件に順守した文書化作業を軽減します。