世伟洛克® 超高纯隔膜阀(ALD7 系列)
世伟洛克 ALD7 超高纯阀提供了在新的或已有的半导体制造设备中,帮助尽可能地提高芯片产量所必需的流量一致性和流通能力、执行机构速度、温度等级和洁净度。
索取更多信息性能如此一致,极具革命性
世伟洛克 ALD7 超高纯隔膜阀是世伟洛克五十多年来支持半导体制造厂家和设备制造商所取得的原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新之作。这种高性能的半导体阀门使设备制造商和芯片制造厂家能够通过实现流量一致性、流通能力、执行机构速度和高温下的性能来克服当前生产工艺的限制,提高芯片产量,从而提高利润率。
为毫不妥协的精度而打造
ALD7 具有更快的响应时间、高温下的热稳定性和更强的耐腐蚀性,在超高的循环寿命中,阀门与阀门、进料与进料及腔室与腔室之间的一致性能。
- 即使在非常苛刻的原子沉积应用中,ALD7 也能在上亿次的循环过程中提供精确的进料
- 提升的执行机构技术使该半导体阀的运行速度比行业标准技术快,响应时间低至 5 ms
- 执行机构可浸入 150°C,而阀门的额定温度为 200°C,可在高温和真空条件下,提供一致的流量
- ALD7阀体由世伟洛克专有的超高纯 316L VIM-VAR 不锈钢构成,具备抵抗腐蚀性气体的能力
更高的性能。更少的返工。
与现有的半导体阀相比,ALD7 可提供更好的流量,但占用空间保持不变。其紧凑的设计有助于半导体制造商在不进行重大工艺改变的情况下,提升原有设备的生产力。
- ALD7 可提供高达 0.7 的流量系数 (Cv),并实现不同腔体之间的精确、可重复的定量
- ALD7 保持了与世伟洛克符合行业标准的 ALD 阀相同的 1.5-in. 占用空间
- 该阀门拥有一个集成式热隔离器,缩短了外形尺寸,使系统设计者能够尽可能地利用反应腔室附近的有限空间
规格
工作压力 | 真空至 145 psig (10.0 bar) |
爆裂压力 | >3200 psig (220 bar) |
执行压力 | 60 至 120 psig(4.1 至 8.27 bar) |
温度额定值 | 阀体从 32°F (0°C) 至 392°F (200°C) 执行机构从 32°F (0°C) 至 302°F (150°C) |
流量系数 | 0.7 Cv |
阀体材料 | 316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 | 钴基高温合金 |
端接 | |
类型 | VCR® 接头 卡套管对焊 1.5 in. 模块化表面安装高流量 C 型密封 |
ALD7 系列阀门目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
原子层沉积 (ALD) 隔膜阀,高速执行下的超高循环寿命 ,Cv 0.27 到 0.62,耐热执行器, 耐温高达 200°C(392°F),电子执行器位置传感选购件,合采用 316L VIM-VAR 不锈钢阀体的超高纯应用场合,VCR®, 卡套管对焊和模块化表面安装端接
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
利用优化合金提高半导体制造良率
了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端制造良率并提高长期盈利能力。
问答:半导体制造的过去、现在与未来
了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案
了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的有助于实现量子计算、实验物理学等领域的流体系统组件和解决方案。