世伟洛克®全流量球阀(GB 系列)
该双向流动型世伟洛克 GB 系列全流量球阀采用多种合金材料,其设计可在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装、尽可能地减少了返工需求并提供了可靠的关断性能。
索取更多信息提高安全性。节省时间。管理成本。
世伟洛克GB系列球阀通过减少安装所需的时间和成本来提供价值,并且验证了安装在大流量工业应用中元件的性能。
该阀专为实现快速简便的安装而设计,双向流动则消除了对反向安装的担忧。世伟洛克®整体式卡套管接头端接的尺寸范围为 3/8 至 1 in.,因此进一步简化了系统设计,尽可能地减少了人工和元件需求。
通过 100% 的装配测试,减少了初装后发生泄漏或进行昂贵返工的可能性,以确保 GB 系列球阀开箱即用。阀体密封性能通过静液压系统验证测试得到了验证,最高可达最大额定压力的 1.5 倍。
该阀专为实现简单的定制而设计,其螺栓形式可用作可选锁定手柄或面板安装件的安装点以及与 ISO 5211 气动执行机构相兼容的支架。能够根据工厂外部的需要配置 GB 系列球阀,在某些情况下,可以通过减少库存的 SKU 来精简全流通阀的库存。
为高流量的应用增加安全性和简化安装。
世伟洛克 GB 系列全孔径全流量通用球阀可在各种应用中提供行业领先的性能,包括石油和天然气工业的液压、喷射和灭火系统;压缩天然气 (CNG) 车辆基础设施的隔离;化学加工和石化精炼工业中的高腐蚀性烷基化操作的隔离。
能够双向流动,降低安装不当的可能性,该阀门设计用于:
- 在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量
- 简化安装
- 最大限度减少返工要求
- 提供可靠的关断性能,以保证作业人员的安全和系统在各种苛刻的应用中高效运行
在严苛的应用中实现可靠的性能
GB 系列球阀通过其特性、材料和设计选择,帮助保护作业人员,并在棘手条件下尽可能地延长元件寿命,为业主和操作人员提供长期利益。
该阀门采用正在申请专利的机械锁紧端部螺丝设计,降低意外拆卸或泄漏的风险。经过验证的防泄漏阀杆密封设计和防脱出阀杆提供了更高的可靠性。
多种合金材料可供选择,如 6 钼、合金 2507、合金 C-276、合金 625 和合金 825,以及标准世伟洛克® 316/316L 不锈钢,可有助于降低在恶劣环境下腐蚀的风险。
GB 系列阀门可配置于酸性气体应用场合,其结构材料符合 NACE MR0175/ISO 15156 的要求。它还将符合 ASME B31.1 和 B31.3 电力和工艺公称管系统标准。
可提供符合 API 607 测试规范的防火安全型选项。该选项具有标准红色杆式手柄,Grafoil®柔性石墨填料,以及一个可使阀体和上游孔口之间的压力平衡的排放球阀,以帮助防止火灾情况下的过压和潜在的密封件冲出。由于采用的是排放球阀,该阀门不具有双向性。
规格
工作压力 | 最高 6000 psig (413 bar) |
温度 | –40 至 250°F(–40 至 121°C) |
流量系数 | 2.5 至 40 |
阀体材料 | 316/316L 不锈钢、合金 6 钼、2507、625、825 和 C-276 |
阀座材料 | PEEK |
端接 | |
尺寸 | 3/8 至 1 in.;12 至 25 mm |
配置 | 开关 |
GB 系列全流量球阀目录
GB 系列全流量球阀有两种尺寸(8GB 和 16GB)可供选择,具有广泛的流量范围和端接类型及尺寸,可满足广泛应用中的压力和流量规格。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选适合防火应用的 API 607 和适合酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
有关酸性油气田材料选择的 4 个问题解答
随着石油与天然气生产扩展到硫化氢含量高的酸性环境,材料的可靠性变得至关重要。了解如何正确选择材料并遵守NACE标准可以保持您的系统高效运行。
阀门 101:流体系统专业人士须知
在关键流体系统中,工业阀门在控制介质流动方面发挥着重要作用。了解有关阀门类型、它们的功能以及如何作出正确选择的更多信息。
在重大石油与天然气建设项目中,采用标准流体系统元件的三大原因
世伟洛克全球建设服务可以通过标准化整个现场使用的流体系统元件而帮助石油与天然气业主-运营商实现显著的运营收益。了解有关标准化优势的更多信息。