取样钢瓶 — 备件和附件
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 MS-5K-CY-2" 304 不锈钢 - - - - MS-5K-CY-4" 304 不锈钢 - - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 SS-RTM4-F4-1 316L 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-RTM4-F4-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 SS-DTM4-F4-023 316 不锈钢 1/4 in. x 2.31 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-DTM4-F4-104 316 不锈钢 1/4 in. x 10.4 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时