Swagelok®检漏液
Snoop® 和 Real Cool Snoop 检漏液可通过持续的气泡作用找出难以触及区域的气体泄漏,从而帮助减少系统损耗和潜在的安全问题。
类别
检漏液目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

泄漏检测案例研究
世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

流体系统泄漏的常见原因和成本
在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏
轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄露,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄露。

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Snoop® 检漏液和 Real Cool Snoop 检漏液
Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在极小的泄漏和垂直表面上,持续的气泡作用依然奏效。柔性检测管可延伸至难以触及的区域。
两种类型的 Snoop 均可以干洗而不会沾染。它们还含有一种腐蚀抑制剂,可为您的元件提供额外的保护,其中不含氯、脂族胺或铵基化合物。