text.skipToContent text.skipToNavigation
가변 면적식 유량계

世伟洛克®变截面流量计

使用世伟洛克变截面流量计来测量气体和流体流量,可获得可靠的结果。选择玻璃管或金属管选购件以满足您的应用要求。

索取更多信息

世伟洛克变截面流量计通过一个锥形管和浮子来测量液体和气体的流速。流量增大时会推高浮子,流量减小时,浮子将在重力作用下下降。它们安装简单,易于读取,没有易损件,减少了维护需求。调节比为 10 比 1(最低测量单位为满刻度读数的十分之一),提供了精度 。可提供符合美国惯例和公制刻度的测量量程,允许在一系列应用和地点中使用。

所有世伟洛克变截面流量计都在工厂内按照其选定介质、流量范围以及精度等级进行校准,对于空气流量型,校准时使用洁净、干燥的空气;对于水流量型,校准时则使用水,并且还可以根据用户特定的应用进行校准。

M 系列变截面流量计(M1、M2、M4 和 M4H 型)

世伟洛克 M 系列型号具有金属测量管,适用于温度或压力导致作业条件严苛的应用。由于不可能使用金属测量管直接读数,这些流量计配备了机械或电子显示。

规格

流量测量范围
空气 0.18 到 1.8 至 670 到 6,700 std ft³/h;5.0 到 50 至 18,000 到 180,000 std L/h
0.08 到 0.8 至 270 到 2,700 U.S. gal/h;0.3 到 3.0 至 10,00 到 10,000 L/h
温度范围
工艺 M1、M2:–40 至 302°F(–40 至 150°C)
M4、M4H:–40 至 572° F(–40 至 300° C)
环境 M1、M2:–4 至 158°F(–20 至 70°C)
M4、M4H:–40 至 248° F(–40 至 120° C)
最大进气口压力 最高 2888 psig (199 bar)
工艺连接 1/4 至 1 1/4 in. NPT;
1/2 至 1 in. ASME 法兰
精度等级 1.6、2.5、4.0

G 系列变截面流量计(G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型)

世伟洛克 G 系列型号使用玻璃测量管,可以目视观察工艺流体并直接读取流量。

规格

流量测量范围
空气 0.018 到 0.18 至 18 到 180 std ft³/h;0.5 到 5.0 至 500 到 5,000 std L/h
0.065 到 0.65 至 4.2 到 42 U.S. gal/h;0.04 到 0.4 至 16 到 160 L/h
温度范围
工艺 23 至 212°F(–5 至 100°C)
环境 –4 至 212°F(–20 至 100°C)
最大进气口压力 最高 145 psig (10 bar)
工艺连接 1/4 in. NPT;G 1/8 (ISO 228);G 1/4 (ISO 228)
精度等级 1.0、2.5、4.0

变截面流量计目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 서브시스템

小足迹,大影响:如何检测和防范压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面