text.skipToContent text.skipToNavigation
스마트 제품

世伟洛克®智能产品

世伟洛克的 PTX 系列传感器和 VCM 数字控制模块智能产品配合工作,获取并报告用于工艺分析仪的工艺样品的关键流量、温度和压力。

索取更多信息

pressure and temperature ptx series transducers

本质安全和数字压力和温度传感器(PTX 系列)

世伟洛克 PTX 系列传感器专门设计用于测量样品系统流体的压力和温度。这两种型号都采用了低容量流通路径和快速吹扫碗状设计,大大减少了延迟时间,并可提供 1/4 in. 和 6 mm 世伟洛克管接头或世伟洛克 MPC 系列模块系统端接。

本质安全型经国际认证,可用于任何危险场所(Class I , Div 1/ ATEX Zone 0),并与具有适当模拟输入的传统自动化设备进行通信。数字型被批准用于Class I , Div 2的危险场所,并与世伟洛克 VCM 数字控制模块或其他 DeviceNet™ 产品进行通信。

valve control module

数字阀门控制模块(VCM)

世伟洛克® VCM 使用一个复杂的控制和监测系统来操作至多六个气动样流选择阀或其他互不相关的阀。这种紧凑的系统减少了复杂的布线,并降低整体功耗。它是一个Class 1, Div 2设备,并通过了 UL 认证,可在危险区域使用。它通过 DeviceNet™ 网络接口与其他系统进行通信,并接受数字输入作为可选项。

了解有关智能产品 EDS 文件的更多信息

智能产品目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

保持具代表性的样品

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面