text.skipToContent text.skipToNavigation
돔 감압 레귤레이터

世伟洛克®减压调压阀,圆顶加载

减压圆顶加载调压阀可以满足各种压力、温度和流量条件的需要。

索取更多信息

减压圆顶加载调压阀通过平衡出口压力和圆顶压力来尽可能减少衰减,实现动态压力控制,在流量需求变化时提供更一致的下游压力,并通过平衡圆顶压力和出口压力来保持控制的安全性。

可用型号包括:

空气加载减压调压阀(RA 系列)

规格

  • 可选择的圆顶-出口压力比:1 比 15、1 比 40 或 1 比 70

选项

  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁
  • 压力表连接 — 4 种配置供选

压差圆顶加载减压调压阀(RD[H]6DP 系列)

规格

  • 圆顶-出口压力比 — 1:1

选项

  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁
  • 压力表连接 — 4 种配置供选

紧凑型通用圆顶加载减压型调压阀(RD2 系列)

选项

  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁
  • 没有过滤器—用于液体应用场合
  • 面板安装套件(不需要拆卸)

通用圆顶加载减压调压阀(RD[H]6 和 RD[H]8 系列)

规格

  • 圆顶-出口压力比 — 1:1
  • 孔口 — 1/4 in. 内螺纹 NPT 出口压力表孔口

选项

  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁
  • 先导调压阀
  • 压力表连接 — 4 种配置供选
  • 防擅动

整体式先导阀操作圆顶加载减压调压阀(RD[H]10 和 RD[H]15 系列)

规格

  • 圆顶-出口压力比 — 1:1
  • 用于提高性能的先导调压阀

选项

  • 外部反馈 (EF) 提高了性能
  • 外部反馈到先导调压阀,不超过 290 psig (20 bar)
  • 外部反馈到主调压阀,不超过标准出口压力范围
  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁
  • 压力表连接

高纯度、高流量气体调压阀(HF 系列)

规格

  • 表面抛光 — 5 µin.电抛光 Ra
  • 阀体材料 — 316L VIM-VAR 不锈钢
  • 流速最高为 300 std L/min

选项

  • 端接/安装方式:1/4 in. VCR® 拼合螺母连接,1/4 in. 和 3/8 in. 对焊连接

整体式先导阀操作圆顶加载减压调压阀(RD[H]20 和 RD[H]25 系列)

规格

  • 圆顶-出口压力比 — 1:1

选项

  • 外部反馈 (EF) 提高了性能
  • 外部反馈到先导调压阀,不超过 290 psig (20 bar)
  • 外部反馈到主调压阀,不超过标准出口压力范围
  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁

整体式先导阀操作圆顶加载减压调压阀(RD[H]30 和 RD[H]40 系列)

规格

  • 圆顶-出口压力比 — 1:1

选项

  • 外部反馈 (EF) 提高了性能
  • 外部反馈到先导调压阀,不超过 290 psig (20 bar)
  • 外部反馈到主调压阀,不超过标准出口压力范围
  • 符合 NACE MR0175/ISO 15156 的型号
  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁

高灵敏度整体式先导阀操作圆顶加载减压型调压阀(LPRD20、LPRD25、LPRD30 和 LPRD40 系列)

选项

  • 符合 ASTM G93 等级 C 的特殊清洁

减压圆顶加载调压阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 레귤레이터 유량 곡선 생성기

选择合适的调压阀时,是否需要提供帮助?

借助我们的调压阀流量曲线生成器工具,比较多种应用工况下不同调压阀的性能。

找到合适的调压阀

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

레귤레이터에서 공급 압력효과
管理调压阀中的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口与出口压力变量之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

스웨즈락 RHPS 시리즈 레귤레이터
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否考虑过设计用于在极端条件下运行的产品会接受哪些测试?在了解用于零度以下环境的 RHPS 系列工业调压阀的发展历程之后,让我们来看看实验室的情况。

Droop을 나타내는 유량 곡선 차트
如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减

衰减是每种减压型调压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少衰减并平稳化调压阀流量曲线。

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的时延

在分析系统中,时延常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的时延。

请稍候几分钟,不要关闭此页面