为适应特殊应用而设计:
- 蒸汽加热的气体汽化调压阀(KSV 系列)适应相位变化
- 气瓶切换调压阀(KCM 系列)在两种气源之间自动切换,减少了人工切换的负担和停机时间。
- 罐体填充调压阀为储气罐的气体空间提供低压和大流量的惰性气体
KCM 系列气瓶切换调压阀
规格
最大进气口压力 | 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座 3600 psig (248 bar) 钢瓶接头和软管附件可能限制进口压力额定值。 |
压力控制范围 | 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) |
公称切换压力 | 100、250 和 500 psig(6.8、17.2 和 34.4 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.06 |
最大工作温度 | 80°C (176°F),带 PCTFE 阀座 200°C (392°F),带 PEEK 阀座 100°C (212°F),带 PEEK 阀座,最高进口压力大于 3600 psig (248 bar) |
KSV 系列蒸汽加热汽化减压调压阀
规格
最大进气口压力 | 3600 psig (248 bar) |
压力控制范围 | 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.06 或 0.20 |
最大蒸汽压力和温度 | 650 psig (44.7 bar) 和 500°F (260°) |
最大工作温度 | 392°F (200°C) |
罐体填充调压阀
规格
材料 | 316L 不锈钢结构 |
端接尺寸 | 1/2、1 和 2 in. |
工作压力 | 最高 232 psig (16.0 bar) |
压力控制范围 | 0.07 到 0.14 psig (2.0 到 4.0 in. H2O, 5 到 10 mbar) 至 0.72 到 11.6 psig (20 到 231 in. H2O, 50 到 800 mbar) |
流量系数 (Cv) | 0.20, 0.30, 1.00 |
温度 | 从 –4 至 212°F(–20 至 100° C) |
特殊应用调压阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
Tank Blanketing Pressure Regulators, RHPS Series
Types: pressure reducing and vapor recovery; 316L stainless steel construction; 1/2, 1, 1 1/2, and 2 in. end connections; Working pressures up to 232 psig (16.0 bar); Temperatures from –4 to 212°F (–20 to 100°C)

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

管理调压阀中的供压效应 (SPE)
供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口与出口压力变量之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

全面的测试如何确保可靠的调压阀性能
您是否考虑过设计用于在极端条件下运行的产品会接受哪些测试?在了解用于零度以下环境的 RHPS 系列工业调压阀的发展历程之后,让我们来看看实验室的情况。

如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减
衰减是每种减压型调压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少衰减并平稳化调压阀流量曲线。

如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的时延
在分析系统中,时延常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的时延。