text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克软管具有多种尺寸和端接

世伟洛克®软管和柔性卡套管

世伟洛克软管和柔性卡套管在全球范围内的工业设施中均享有盛誉,用于输送对作业至关重要的液体和气体。从多种内管材料、加强型式、端接或隔热选购件中进行选择,以找到适合您应用的压力和温度的产品。

软管和柔性卡套管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

industrial hose replacement material considerations
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

世伟洛克软管和柔性卡套管产品广泛应用于从半导体生产设备到轮胎制造厂等诸多工业应用中,旨在在各种条件下提供可靠的服务。我们的软管和卡套管产品有定制长度、直径2英寸及以下,并有多种类型的端接可供选择。选择材料和端接以适合广泛的压力和温度范围。了解世伟洛克如何为您找到适合您应用的具有正确性能的软管。

我们提供:

  • 多层柔性管道软管
  • 单层柔性管道卡套管
  • 适合静态和动态应用的选购件
  • 工作压力高达 6000 psig (413 bar) 的真空工况
  • 适合 –325 至 1000°F(–200 至 537°C)温度范围的隔热选购件
  • 通过 ECE R110 认证的软管

请稍候几分钟,不要关闭此页面