text.skipToContent text.skipToNavigation
메커니컬 씰 지원 시스템

世伟洛克®机械密封支持系统

世伟洛克利用深厚的流体系统专业知识来设计和构建易于配置、易于维护且安全运行的密封支持系统。如果您的任务是使旋转设备保持在线状态并高效运行,世伟洛克机械密封支持套件和组件将帮助您尽可能地减少停机时间、降低成本并节省时间。

索取更多信息

依照 API 682 标准的系统优化设计

世伟洛克提供易于安装且享有世伟洛克有限终身质保服务的机械密封支持系统,包括套件和组件。我们的密封支持系统可用于各种美国石油学会 (API) 方案配置,并根据 API 682 第四版:泵 — 轴密封系统用于离心泵和旋转泵标准中详述的行业优秀实践进行装配。

世伟洛克机械密封支持套件和组件采用标准设计,其中包括 API 682 规定的最小组件布置。在构建密封支持系统时,我们尽量避免使用管螺纹并限制数量,从而最大程度地减少发生泄漏带来的高昂代价。

了解精心设计的密封支持系统如何帮助您最大程度地减少停机时间、降低泄漏可能性并简化维护操作。

世伟洛克密封方案套件和组件

密封方案套件

密封方案套件是用于将密封支持方案连接到泵的一组组件。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在周转或实施其他项目期间将方案连接到泵的标准化流程。套件还遵循 API 优秀实践,凭借向技术人员展示弯管的位置从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。

了解作为密封方案套件提供的世伟洛克大气侧方案和工艺侧方案。



密封方案组件

密封方案组件是包含大部分 API 密封支持方案的面板、密封罐或防滑系统。密封方案组件订购编号结构允许用户选择不同的配置和额外的系统组件,以满足特定的现场或应用要求。还提供了订购编号结构中未列出的选件和配置。密封方案组件可以单独订购,也可以与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。

在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系,以确保提供适当数量的卡套管和卡套管支持材料,从而实现安全有效的安装。

了解作为密封方案组件提供的世伟洛克密封方案与工艺侧方案之间。



专为可靠性和维护而设计

世伟洛克的设计方案包括密封支持系统中的高点排放孔,从而允许系统排气并清除滞留的空气,以防止流动或冷却中断。其设计还可能包括低点排放孔,以便在泵停止运行时快速安全地清除系统中的缓冲液、隔离液或清洗液。许多世伟洛克密封支持系统在进行测量将有助于解决问题或提供其他运行益处的位置上提供额外的压力和温度测量仪表选件。

专为适当的流动而设计

无论是系统将冲洗流体输送到内侧密封件还是缓冲液和隔离液在双密封配置的密封件之间循环,通过支持系统和密封腔保持适当的流动与循环是密封件有效运行的必要条件。世伟洛克密封件支持系统的设计旨在将过滤器和滤网等组件布置在易于接近的区域,从而简化维护并尽可能地减少由于堵塞或意外的流量限制而引起的问题。可以在系统中增加旁路回路等附加选件,以确保在更换或清洁过滤器或滤网元件时继续供应冲洗液。卡套管管路同样经过精心设计并遵循优秀实践,例如倾斜所有管路、杜绝使用弯头接头以及在管路中采用大弯曲半径以进一步协助流动。

专为系统安全而设计

世伟洛克密封支持系统的设计方案适合于振动水平高、维护人员意外接触或其他因素可能导致挑战性条件的应用。该设计还为包括 API 推荐的压力表在内的所有仪表均配备了关断与排放阀,从而为需要校准或拆卸以进行维修的物件提供了更高的安全性。在任何可行的情况下,世伟洛克密封支持系统均提供多种选件,例如仪表上的两阀阀组或其他适当的隔离装置。

查看我们的应用指南

查找有关我们的组件的详细信息。

스웨즈락 설계 및 조립 서비스

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

스웨즈락 메커니컬 씰 지원 시스템의 기술적 조립
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统

了解 API 682 如何指导机械密封支持系统的设计与装配以及如何应用某些优秀实践来帮助您的系统运行更长时间并更好地工作。

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

스웨즈락 필드 엔지니어
现场工程服务问答:全球工程服务团队如何发挥影响力以实现更出色的流体和取样系统性能

世伟洛克现场工程师可以帮助流体和取样系统操作员解决从泄漏到取样不精确以及介于二者之间的所有问题。这就是您需要了解的有关世伟洛克现场工程服务的所有信息。

请稍候几分钟,不要关闭此页面