text.skipToContent text.skipToNavigation
필드 스테이션 모듈

世伟洛克®现场工作站模块

世伟洛克现场工作站模块是一种减压装置,在提取点对气体样品进行预处理,在将其输送到分析仪之前降低气体压力,以提供更快的分析仪响应时间,减少冷凝,并提供更安全的环境。

索取更多信息

世伟洛克®现场工作站模块 (FSM) 将经过预处理、降低压力的工艺气体输送到分析仪。在提取点对气体样品进行预处理,并在低压下输送样品,可加快分析仪的响应时间,减少冷凝,并减少对环境的影响。FSM 直接安装在工艺喷嘴上,并可高度配置以适应工艺条件。

更快的分析仪响应时间

在下游进行流量控制的高压力管路内的气体分子比较稠密,因此流速较慢、所需吹扫时间较长。降低气体样品的压力后,样品传输管路和样品调整元件内的分子数量就会比较少,因此使系统易于冲洗,并使分析仪能够更快地响应工艺变化。通常,当压力达到 3 bar(压力表)(43.5 psig) 或以上时应使用 FSM。

凝结少

为了避免气体取样过程中出现凝结,可使用 FSM 降低样品混合物内所有气体的分压。降低系统的总压力是降低所有气体的分压的方法之一;各气体的分压的下降幅度与总压力的变化是成比例的。例如,当样品的绝对压力下降一半时,混合物内各气体的分压也将下降一半,因此样品内的水饱和度会下降一半。使用 FSM 可以显著降低样品传输管路内形成凝结物的可能性。

提高安全性

当系统受损时,高压力下的气体会快速向大气压力下膨胀,并会导致系统损坏或人身伤害。体积膨胀率与绝对压力降低幅度是成比例的。在没有安装现场工作站模块的高压系统内,这种膨胀会剧烈到发生爆炸的程度。在工艺取样点安装 FSM 能够减小取样系统的高压区段,从而使整体环境变得更加安全。

现场工作站模块目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 설계 및 조립 서비스

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

운영 효율을 극대화하기 위한 Rosendahl Nextrom과 스웨즈락의 협력
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便依靠世伟洛克来推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

사례 연구: 스웨즈락의 맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성을 향상시킨 Charbonneau Industries
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

请稍候几分钟,不要关闭此页面