text.skipToContent text.skipToNavigation
벤치탑 튜브 벤더

世伟洛克®台式弯管机

坚固耐用、重量轻的世伟洛克台式弯管机使得在各种配置中创造一致的弯管变得简单,使您能够在保持高质量标准的同时加快安装速度。

索取更多信息

世伟洛克的台式弯管机具有坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。对于外径为 1/4 至 1 1/4 in. 和 6 至 30 mm、壁厚为 0.028 至 0.120 in. 和 0.8 至 3.0 mm 的卡套管,其弯曲范围为 1 至 180度°,有助于满足生产各种配置的弯管的需要。

为了在操作中提供便利,还内附一个滑脂枪。一个金属手提箱在必要时可提供便利的储存和运输。

台式弯管机有手动和电动两种型号。手动型号可以用一个 1/2 in. 的钻头电机,使用选配的扭矩离合器和支撑臂来操作。

以下情况需要钢制弯模(其他弯模将是铝制的):

  • 外径 1 in. 壁厚大于 0.095 的卡套管
  • 外径 25 mm 壁厚大于 2.4 mm 的卡套管
  • 所有尺寸的 2507 卡套管
  • 所有尺寸的厚壁退火不锈钢卡套管
  • 所有尺寸的冷拔 1/8 硬不锈钢无缝卡套管
  • 所有尺寸的 IPT 中高压卡套管

规格

尺寸 — 弯管机在箱中 高 14 1/2 in. (37 cm),宽 21 in. (53 cm),深 1 in. (28 cm)
重量 — 弯管机在箱中,不包括工具:
手动型 75 lbs. (34 kg)
电动型 79 lbs.(36 kg)
电源要求(电动型):
MS-BTB-1 110 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —10 A
MS-BTB-2 230 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —5 A

台式弯管机目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 벤치탑 튜브 벤더

使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式卡套管弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

观看运转中的卡套管弯管机

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

스웨즈락 현장 누설 감지 서비스
流体系统基础知识基础培训

世伟洛克®基础培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

Green Alternative Systems사 게이지
案例分析: 世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

사용 중인 스웨즈락 핸드 튜브 벤더
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手持式卡套管弯管机的三大技巧如何帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

사용 중인 스웨즈락 핸드 튜브 벤더
如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机

了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。

请稍候几分钟,不要关闭此页面