text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 系列中压卡套管接头

世伟洛克®中压卡套管接头(FK 系列)

FK 系列接头可减少安装时间并降低装配和维护成本,同时提供更可靠、更牢固的连接,从而延长正常运行时间。

中压卡套管接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

卡套管接头比较(FK 系列)

观看并比较 FK 系列与锥面螺纹接头的安装。

比较接头

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

agi industries
AGI Industries

了解世伟洛克如何通过世伟洛克 FK 系列阀门和接头帮助 AGI Industries 在 15 000 psi 的压力下实现 13 500 个潜在泄漏点的无泄漏密封性能。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

使用世伟洛克 fk 卡套管接头的海上石油运营商
海上石油运营商

了解世伟洛克如何通过将现有锥面及螺纹连接更换为世伟洛克 FK 系列接头来帮助海上石油运营商减少工时并提高整体性能。

empa 与世伟洛克在氢能交通方面进行合作使用 fk 卡套管接头
Empa 与世伟洛克的合作研究促进了氢能交通的创新发展

瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 与世伟洛克正在探索基于氢的运输解决方案的可行性。在我们的合作中,最近的一项研究突破是将世伟洛克的 FK 系列接头纳入 Empa 的氢解决方案中。使用 FK 系列接头而不是传统的世伟洛克卡套管接头大大简化了安装,同时提高了密封性、可靠性和安全性。

FK 系列中压卡套管接头预装插装件

FK 系列中压卡套管接头

从初始构建和调试到日常运营和维护,降低总生命周期成本都是重中之重。

FK系列卡套管接头和转换接头易于通过旋转一圈或扭矩进行装配,从而减少了安装时间、维护成本和停机时间。应变硬化不锈钢本体采用轻量化、节省空间的设计,同时在压力高达 22 500 psi (1551 bar) 的各种类型的卡套管和材料上均具有可靠的密封性能。

请稍候几分钟,不要关闭此页面