text.skipToContent text.skipToNavigation
토크 조립(AbT) 피팅

世伟洛克®力矩安装接头 (AbT)

世伟洛克力矩安装 (AbT) 接头提供了可靠且可重复的装配,是为满足替代燃料交通运输应用的要求而设计的。它的设计有助于安装人员建立一致的无泄漏、抗振动的卡套管连接。

索取更多信息

世伟洛克 AbT 卡套管接头采用了先进型几何形状、铰链夹固抱紧式后卡套管接头设计。这款已申请专利的接头允许按扭矩进行装配、从而提供稳定的无泄漏性能。

AbT 接头的装配可以快速方便地完成,即使经过多次重复装配后,该接头也能提供无泄漏的气密性、牢固的卡套管抓紧和优秀的抗振动疲劳性能。这些接头符合 EC-79、ECE R110、ISO 15500 和 NGV 3.1 的要求,用于替代燃料车辆和基础设施,包括氢气、压缩天然气 (CNG) 和液态天然气 (LNG) 的应用。

AbT 接头利用了一种独特的、获得专利的止动特性,即所谓的动态区,这种功能也被集成到高度可靠的世伟洛克卡套管接头中。AbT 接头采用双槽口螺母设计,在视觉上与标准世伟洛克接头有所区别。无论尺寸如何,动态区设计都能在装配和拆卸过程中控制螺母的轴向位移。

将预装好的卡套管组件插入接头本体后、AbT 螺母被紧固到适当的扭矩值。当连接达到预定的拧紧位置和扭矩范围时,螺母上的动态区提供阻力。与本体肩部接触的动态区让安装人员得以进行目视检查,以确保正确的拧紧。

在组装前对卡套管进行预安装,可以降低大批量车辆产品生产线的单件产品生产时间。

力矩安装接头 (AbT) 目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。了解如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南识别接头的螺纹尺寸和螺距。

CNG 운송 수단 급유 시스템
采购高性能压缩天然气燃料系统元件的重要性

了解为压缩天然气(CNG)车辆、设备和基础设施选择和采购关键燃料系统组件时应考虑的因素。

대체연료 버스 제조를 최적화하기 위한 New Flyer 사와 스웨즈락의 협력
New Flyer 如何与世伟洛克一起开发具有前瞻性的燃料系统

世伟洛克与巴士制造商New Flyer已多年合作,致力于为前瞻性公交应用开发可靠的替代燃料系统。

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

请稍候几分钟,不要关闭此页面