世伟洛克®缓冲接头
缓冲接头可保护仪表和仪器免受系统压力和冲击可能造成的潜在损坏,并使仪器平顺地建立管路压力。
类别
缓冲接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
压力表 工业和工艺 PGI系列
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

缓冲接头(压力表保护器)
将世伟洛克缓冲接头安装在压敏仪器的上游会降低仪器对系统变化的响应速率,从而防止其受到潜在的损坏。压力阻尼(阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。然后,响应速率通常随元件上的初始压降而变化,从而使仪器平顺地建立管路压力。