接头
了解精心设计的卡套管、公称管、焊接和面密封接头等。浏览我们适用于各种工业应用的经验证全系列防泄漏接头。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 B-810-NFSET 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-100-NFSET 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-10M0-NFSET 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-12M0-NFSET 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-200-NFSET 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-NFSET 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-600-NFSET 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6M0-NFSET 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-810-NFSET 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-8M0-NFSET 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-400-NFSET 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-600-NFSET 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 T-0-OR-111 PTFE 统一 O 型圈尺寸 111 - - - VT-7-OR-001-1/2 碳氟 FKM 1/16 in. - - - VT-7-OR-006 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 006 - - - VT-7-OR-010 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 010 - - - VT-7-OR-012 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 012 - - - VT-7-OR-014 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 014 - - - VT-7-OR-111 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 111 - - - VT-7-OR-116 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 116 - - - VT-7-OR-120 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 120 - - - VT-7-OR-215 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 215 - - - T-0-OR-010 PTFE 统一 O 型圈尺寸 010 - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 SS-402-SC 不锈钢 1/4 in. - - - SS-602-SC 不锈钢 3/8 in. - - - SS-812-SC 不锈钢 1/2 in. - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 MS-TW-4 - 1/4 in. 和 6 mm - - - MS-TW-6 - 5/16 in.、3/8 in. 及 8 mm - - - MS-TW-8 - 1/2 in.和 12 mm - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 T-4-RJ-2-T PTFE - - - - T-6-RJ-2-T PTFE - - - - T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 B-10M5-8M 黄铜 10 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 B-1215-10 黄铜 3/4 in. - 5/8 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-12M5-8M 不锈钢 12 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 SS-605-3 不锈钢 3/8 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-815-6 不锈钢 1/2 in. - 3/8 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-8M5-6M 不锈钢 8 mm - 6 mm 内径 塑料卡套管插件 B-405-170 黄铜 1/4 in. - 0.17 in. 内径 塑料卡套管插件 B-405-2 黄铜 1/4 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 B-405-3 黄铜 1/4 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 B-605-4 黄铜 3/8 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 B-6M5-4M 黄铜 6 mm - 4 mm 内径 塑料卡套管插件 B-815-6 黄铜 1/2 in. - 3/8 in. 内径 塑料卡套管插件 B-8M5-6M 黄铜 8 mm - 6 mm 内径 塑料卡套管插件 SS-1015-8 不锈钢 5/8 in. - 1/2 in. ID 塑料卡套管插件 SS-10M5-8M 不锈钢 10 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 SS-1215-10 不锈钢 3/4 in. - 5/8 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-1215-8 不锈钢 3/4 in. - 1/2 in. ID 塑料卡套管插件 SS-12M5-10M 不锈钢 12 mm - 10 mm 内径 塑料卡套管插件 SS-1615-12 不锈钢 1 in. - 3/4 in. ID 塑料卡套管插件 SS-1615-14 不锈钢 1 in. - 7/8 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-305-2 不锈钢 3/16 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-405-170 不锈钢 1/4 in. - 0.17 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-405-2 不锈钢 1/4 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-405-3 不锈钢 1/4 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-505-3 不锈钢 5/16 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-505-4 不锈钢 5/16 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 SS-605-277 不锈钢 3/8 in. - 0.277 in. 内径 塑料卡套管插件 SS-605-4 不锈钢 3/8 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 SS-6M5-4M 不锈钢 6 mm - 4 mm 内径 塑料卡套管插件 SS-815-4 不锈钢 1/2 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - PFA-623-1 PFA 3/8 in. - - - PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - S-1213-1 碳钢 3/4 in. - - - S-1613-1 碳钢 1 in. - - - SS-1013-1 316 不锈钢 5/8 in. - - - SS-103-1 316 不锈钢 1/16 in. - - - SS-103-1-B1000 316 不锈钢 1/16 in. - - - SS-10M3-1 316 不锈钢 10 mm - - - SS-1213-1 316 不锈钢 3/4 in. - - - SS-1413-1 316 不锈钢 7/8 in. - - - SS-14M3-1 316 不锈钢 14 mm - - - SS-15M3-1 316 不锈钢 15 mm - - - SS-1613-1 316 不锈钢 1 in. - - - SS-16M3-1 316 不锈钢 16 mm - - - SS-18M3-1 316 不锈钢 18 mm - - - SS-2003-1 316 不锈钢 1 1/4 英寸 - - - SS-203-1 316 不锈钢 1/8 in. - - - SS-20M3-1 316 不锈钢 20 mm - - - SS-22M3-1 316 不锈钢 22 mm - - - SS-2403-1 316 不锈钢 1 1/2 in. - - - SS-25M3-1 316 不锈钢 25 mm - - - SS-3M3-1 316 不锈钢 3 mm - - - SS-403-1 316 不锈钢 1/4 in. - - - SS-4M3-1 316 不锈钢 4 mm - - - SS-503-1 316 不锈钢 5/16 in. - - - SS-603-1 316 不锈钢 3/8 in. - - - T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - T-603-1 PTFE 3/8 in. - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - M-403-1 合金 400/R-405 1/4 in. - - - M-603-1 合金 400/R-405 3/8 in. - - - M-813-1 合金 400/R-405 1/2 in. - - - NY-1013-1 尼龙 5/8 in. - - - NY-103-1 尼龙 1/16 in. - - - NY-10M3-1 尼龙 10 mm - - - NY-12M3-1 尼龙 12 mm - - - NY-203-1 尼龙 1/8 in. - - - NY-403-1 尼龙 1/4 in. - - - NY-4M3-1 尼龙 4 mm - - - NY-603-1 尼龙 3/8 in. - - - NY-6M3-1 尼龙 6 mm - - - NY-813-1 尼龙 1/2 in. - - - NY-8M3-1 尼龙 8 mm - - - SS-12M3-1 316 不锈钢 12 mm - - - SS-28M3-1 316 不锈钢 28 mm - - - SS-2M3-1 316 不锈钢 2 mm - - - SS-303-1 316 不锈钢 3/16 in. - - - SS-3203-1 316 不锈钢 2 in. - - - SS-6M3-1 316 不锈钢 6 mm - - - SS-813-1 316 不锈钢 1/2 in. - - - SS-8M3-1 316 不锈钢 8 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 in. - - - T-103-1 PTFE 1/16 in. - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 in. - - - T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - 2507-603-1 超级双相不锈钢 3/8 in. - - - 2507-813-1 超级双相不锈钢 1/2 in. - - - 825-403-1 825 合金 1/4 in. - - - B-1013-1 黄铜 5/8 in. - - - B-103-1 黄铜 1/16 in. - - - B-10M3-1 黄铜 10 mm - - - B-1213-1 黄铜 3/4 in. - - - B-12M3-1 黄铜 12 mm - - - B-1413-1 黄铜 7/8 in. - - - B-1613-1 黄铜 1 in. - - - B-1813-1 黄铜 1 1/8 英寸 - - - B-203-1 黄铜 1/8 in. - - - B-403-1 黄铜 1/4 in. - - - B-4M3-1 黄铜 4 mm - - - B-603-1 黄铜 3/8 in. - - - B-6M3-1 黄铜 6 mm - - - B-813-1 黄铜 1/2 in. - - - B-8M3-1 黄铜 8 mm - - - HC-203-1 C-276 合金 1/8 in. - - - HC-403-1 C-276 合金 1/4 in. - - - HC-603-1 C-276 合金 3/8 in. - - - HC-813-1 C-276 合金 1/2 in. - - - INC-403-1 600 合金 1/4 in. - - - M-203-1 合金 400/R-405 1/8 in. - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 MS-IG-100 - 1/16 in. - - - MS-IG-1010 - 5/8 in.、14 mm、15 mm、16 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 in.,18 mm - - - MS-IG-1410 - 7/8 in.、20 mm、22 mm - - - MS-IG-1610 - 1 in.、25 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 in.、2 mm、3 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 英寸,6 毫米 - - - MS-IG-468 - 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、12 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 in.,8 mm - - - MS-IG-600 - 3/8 in. - - - MS-IG-612M - 1/4 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 in.,12 mm - - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 SS-402-61 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-602-61 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-812-61 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号 阀体材料 接头 1 尺寸 接头 1 类型 接头 2 尺寸 接头 2 类型 B-402-1K 黄铜 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - SS-202-1K 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - SS-402-1K 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - SS-812-1K 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - B-202-1K 黄铜 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时