text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克 VCR 金属密封垫片接头

世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封接头

VCR® 金属垫片面密封接头实现了金属对金属密封的高纯度,可提供从真空到正压的密封服务。

VCR 金属垫圈面密封接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

VCR 金属密封垫片接头

VCR 金属密封垫片接头

世伟洛克 VCR 接头采用原创金属垫片面密封接头设计,由高纯度不锈钢制成,因此是可信赖的 VCR 品牌。提供各种 VCR 面密封接管和本体,其表面光洁度可控、经过电抛光和特殊清洁,因此可满足超高纯系统的要求。

VCR 接头始终能够可靠地重新装配,尽可能地减少维护和停机成本。

请稍候几分钟,不要关闭此页面