检漏液、润滑剂和密封剂
Discover how to minimize leaks and seal connections with Swagelok liquid leak detectors, lubricants, and sealants.
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号 容器尺寸 温度范围 阀体材料 卡套管外径 管壁厚度计 MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - -
零部件号 容器尺寸 温度范围 阀体材料 卡套管外径 管壁厚度计 MS-TFS-50 50 cm³ -65 至 300 °F(-53 至 148 °C) - - - -
零部件号 容器尺寸 温度范围 阀体材料 卡套管外径 管壁厚度计 MS-PTS-250 250 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时