text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 PGN 시리즈 일반 목적용 게이지

世伟洛克®压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表(PGN 系列)

使用通过 ECE R110 认证的压力表在压缩天然气车辆应用中获得精确的压力测量。

索取更多信息

PGN 系列压力表是经 ECE R110 认证的通用压力表,可用于压缩天然气车辆。它们有一个聚碳酸酯透镜以提供额外保护。

有 50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)的表盘尺寸,表盘范围为 0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi)。孔口大小为 0.023 in. (0.58 mm)。

选购件包括带布尔登管的黄铜端接(仅 50 mm [2 in.] 压力表 [型号 50]),50 mm 压力表上有一个带黄铜端接以及校准和材料认证的传感器输出。

压力表目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 서브시스템

小足迹,大影响:如何检测和防范压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

스웨즈락 튜브 피팅이 설치됩니다.
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

맞춤 솔루션을 통해 스웨즈락에서 제조를 시작하는 Green Alternative Systems
Green Alternative Systems 制造始于世伟洛克的定制化解决方案

了解 Green Alternative Systems 与世伟洛克的合作如何帮助其加速生产速度、降低人工成本并提高系统可靠性。

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面