text.skipToContent text.skipToNavigation
써모웰

世伟洛克®热电偶套管

通过世伟洛克热电偶套管保护双金属温度计,使其免受与加压、腐蚀性、流动性、粘性或研磨性的工艺流体接触而造成的损坏。

索取更多信息

世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。

304 不锈钢结构是标配,当需要更高的耐腐蚀性时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。

规格

工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kwik 夹具,有螺纹 (NPT),焊接插座
仪表连接 适用于机械连接标准的 1/2 in. NPSM 直管螺纹;G1/2B 可选
尺寸 孔径 0.260 in. (6.6 mm);1/2 至 2 in. 工艺连接

热电偶套管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 서브시스템

小足迹,大影响:如何检测和防范压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

스웨즈락 메커니컬 씰 지원 시스템의 기술적 조립
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统

了解 API 682 如何指导机械密封支持系统的设计与装配以及如何应用某些优秀实践来帮助您的系统运行更长时间并更好地工作。

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面