流量传感器
FV4 系列流量传感器有助于识别气体系统中流量的增加或减少。快动式浮子提供可靠启动,以实现精确的感应。
压力表
世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确的压力测量。它们提供广泛的压力范围、度盘尺寸、连接、安装和选项,以支持广泛的客户要求。
压力传感器
世伟洛克压力传感器为工业应用提供精确的电子压力监测。传感器提供各种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号,以支持广泛的客户要求。
智能产品
智能产品可以获取并报告,用于工艺分析仪的工艺样品的关键流量、温度和压力。它们为您的取样系统提供了一个窗口,可以帮助维持分析仪的正常运行时间。
温度计、阻尼-运动双金属温度计
世伟洛克温度计是由双金属螺旋线圈启动的。不含硅的凝胶插件可抑制振动影响,外壳按照 ASME B40.200 标准进行密封,以防止内部元件起雾和受潮损坏。
热电偶套管
建议使用热电偶套管来保护世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,使其免受与加压、腐蚀性、流动性、粘性或研磨性的工艺流体接触而造成的损坏。它们还可以在不影响工艺或系统的情况下,将温度计拆卸下来进行更换或维修。
卡套管转换接头压力表
世伟洛克卡套管转换接头可以帮助消除对准困难问题、并且可以与任何世伟洛克卡套管接头配合使用。在安装带有公称管接头端接的压力表时,通常很难在不损坏压力表的情况下将度盘对准所需位置。
变截面流量计
世伟洛克变截面流量计测量液体和气体的流速,以帮助您保持稳定的流体流量,从而提高工艺精度。
测量装置目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
特点:单个装置近乎实时测量压力和温度;符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口与世伟洛克® MPC 系列模块化系统相兼容或 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头端接; IP64 防护等级;满量程压力测量精度为 ± 2 %;绝对温度测量精度为 ± 4°F (± 2.2°C);低容积流道和快速吹扫碗状设计极大减少了取样系统的延迟时间;两个模拟输出(0 至 5 V)用于压力和温度
监控高达 15 000 psi、1000 bar 或 100 000 kPa 的真空和正压力系统; 2 1/2 in. (63 mm) 度盘尺寸; 适合工业标准 2 9/16 in. (65.0 mm) 面板孔开口; 316 不锈钢与介质接触部件; 充灌甘油的壳体; 包含插口限制器来控制振动; 折边防篡改环提供永久性表壳对镜片密封
特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接
度盘尺寸为 40 和 50 mm(1 1/2 和 2 in.); 准确度符合 ASME B40.1; 316L VAR 端接(PGU 系列); 中心向后安装和下端安装配置
特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接
玻璃与金属(保护壳)卡套管型,包括小型保护壳型; 测量准确度高,带有基于流量检测分别校准的刻度; 使用灵活,可适应特定的系统需求; 优秀的品质、耐用性和可重复性; 1/8 至 1 1/4 in. 工艺端接
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar).
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统泄漏的常见原因和成本
在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

提高取样系统准确性的注意事项
请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。

工艺仪表 – 引压管线优秀实践
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。