焊接系统
我们的轨道焊接系统可实现精确性和控制性并具有易用的触摸屏操作和实时监测与记录功能。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号 焊机系列 卡套管尺寸 CWS-5FVCR-04 5 系列 - -
零部件号 焊机系列 卡套管尺寸 CWS-5FSP1 5 系列 - CWS-5FSP2 5 系列 - -
零部件号 焊机系列 卡套管尺寸 CWS-5MWCI-04 5 系列 1/8、1/4 in. 和 6 mm CWS-5MWCI-06 5 系列 3/8 in.,8 和 10 mm CWS-5MWCI-08 5 系列 1/2 in.和 12 mm -
零部件号 焊机系列 卡套管尺寸 SWS-4MFB-04 4 系列 1/4 in. SWS-8MFA-04 8 系列 1/4 in. -
零部件号 焊机系列 卡套管尺寸 CWS-10TFB 10 系列 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm CWS-5TFB 5 系列 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm -
零部件号 焊机系列 卡套管尺寸 CWS-10UCI-12 10 系列 3/4 in. CWS-10UCI-16 10 系列 1 in. CWS-5UCI-04 5 系列 1/4 in. CWS-5UCI-08 5 系列 1/2 in. CWS-10UCI-08 10 系列 1/2 in. CWS-5UCI-02 5 系列 1/8 in. CWS-5UCI-06 5 系列 3/8 in. CWS-5UCI-10 5 系列 5/8 in.
产品供货情况(按商店位置分类)
小时